Schneider-Electric
 
IMT37426 Bild- scope
IMT37426
Nagelschelle für Rundkabel TC7-10 Nagel (1,6/25/16mm) weiß (VPE=20 Stück)
EAN Code EAN Code: 
3606480475429
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Baureihe Thorsman
Produkt- oder Komponententyp Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts TC
Geräteanwendung Installation einer Rundleitung
Cable type Rundleitung 7 - 10 mm
Installationstyp Innenraum
Geliefertes Zubehör Nagel
Nageldurchmesser 1,6 mm
Länge 25 mm
Einbautiefe 16 mm
Zusatzmerkmale
Farbton Weiß (NCS 0500)
Material Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie C2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Montage
Umgebungseigenschaften Stoßfest
UV-beständig
Verpackungstyp Plastiktüte und Pappe mit Eurohole
Menge pro Satz Satz à 20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 9,500 cm
VPE 1 Länge 17,700 cm
VPE 1 Gewicht 22,000 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,200 cm
VPE 2 Breite 11,300 cm
VPE 2 Länge 19,400 cm
VPE 2 Gewicht 122,000 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 1,806 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate