|
|
|
IMT37427
Nagelschelle für Rundkabel TC8-12 Nagel (2,0/30/18mm) weiß (VPE=20 Stück)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nagelschelle
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TC
|
Geräteanwendung
|
Installation einer Rundleitung
|
Cable type
|
Rundleitung 8 - 12 mm
|
Installationstyp
|
Innenraum
|
Geliefertes Zubehör
|
Nagel
|
Nageldurchmesser
|
2 mm
|
Länge
|
30 mm
|
Einbautiefe
|
18 mm
|
Zusatzmerkmale
Farbton
|
Weiß (NCS 0500)
|
Material
|
Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
|
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie
|
C2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Stoßfest
UV-beständig
|
Verpackungstyp
|
Plastiktüte und Pappe mit Eurohole
|
Menge pro Satz
|
Satz à 20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
30,000 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
6,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
12,400 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,100 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
166,000 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,358 kg