|
|
|
IMT37428
Nagelschelle für Rundkabel TC10-14 Nagel (2,0/30/17mm) grau (VPE=10 Stück)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nagelschelle
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TC
|
Geräteanwendung
|
Installation einer Rundleitung
|
Cable type
|
Rundleitung 10 - 14 mm
|
Installationstyp
|
Innenraum
|
Geliefertes Zubehör
|
Nagel
|
Nageldurchmesser
|
2 mm
|
Länge
|
30 mm
|
Einbautiefe
|
17 mm
|
Zusatzmerkmale
Farbton
|
Hellgrau (NCS 2502-Y)
|
Material
|
Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
|
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie
|
C2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Stoßfest
UV-beständig
|
Verpackungstyp
|
Plastiktüte und Pappe mit Eurohole
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
20,000 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
6,600 cm
|
VPE 2 Breite
|
14,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
18,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
106,000 g