Schneider-Electric
 
IMT37429 Bild- scope
IMT37429
Nagelschelle für Rundkabel TC10-14 Nagel (2,0/30/17mm) weiß (VPE=10 Stück)
EAN Code EAN Code: 
3606480475450
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Baureihe Thorsman
Produkt- oder Komponententyp Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts TC
Geräteanwendung Installation einer Rundleitung
Cable type Rundleitung 10 - 14 mm
Installationstyp Innenraum
Geliefertes Zubehör Nagel
Nageldurchmesser 2 mm
Länge 30 mm
Einbautiefe 17 mm
Zusatzmerkmale
Farbton Weiß (NCS 0500)
Material Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie C2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Montage
Umgebungseigenschaften Stoßfest
UV-beständig
Verpackungstyp Plastiktüte und Pappe mit Eurohole
Menge pro Satz Satz à 10
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,5 cm
VPE 1 Breite 2 cm
VPE 1 Länge 9,3 cm
VPE 1 Gewicht 30 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 2 cm
VPE 2 Breite 20 cm
VPE 2 Länge 35 cm
VPE 2 Gewicht 150 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 1,8 kg