Schneider-Electric
 
IMT37436 Bild- scope
IMT37436
Nagelschelle für Rundkabel TC14-20 Nagel (2,0/35/18mm) weiß (VPE=10 Stück)
EAN Code EAN Code: 
3606480475528
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Baureihe Thorsman
Produkt- oder Komponententyp Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts TC
Geräteanwendung Installation einer Rundleitung
Cable type Rundleitung 14 - 20 mm
Installationstyp Innenraum
Geliefertes Zubehör Nagel
Nageldurchmesser 2 mm
Länge 35 mm
Einbautiefe 18 mm
Zusatzmerkmale
Farbton Weiß (NCS 0500)
Material Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie C2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Montage
Umgebungseigenschaften UV-beständig
Stoßfest
Verpackungstyp Plastiktüte und Pappe mit Eurohole
Menge pro Satz Satz à 10
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,900 cm
VPE 1 Breite 9,400 cm
VPE 1 Länge 17,500 cm
VPE 1 Gewicht 28,000 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,800 cm
VPE 2 Breite 12,200 cm
VPE 2 Länge 20,700 cm
VPE 2 Gewicht 152,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate