|
|
|
IMT38063
Universalduebel TP14 14x70mm grau Thorsman 10Stck/Packung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandstecker
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TP
|
Geräteanwendung
|
Installation mit niedrigem Gewicht
|
Bohrdurchmesser
|
14 mm Beton
|
Minimale Bohrtiefe
|
78 mm
|
Schraubendurchmesser
|
10…12 mm
|
Material
|
PEHD (hochdichtes Polyethylen)
|
Zusatzmerkmale
Praktische Belastungsfähigkeit
|
Scherung: 4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 2,5 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
|
Praktische Belastungsfähigkeit
|
Scherung: 400 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 250 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
|
Farbton
|
Grau
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-50…80 °C
|
Durchmesser
|
14 mm
|
Länge
|
70 mm
|
Montage
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Produktgewicht
|
0,0075 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,000 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
12000
|
VPE 2 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
105,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
111768,000 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|