|
|
|
IMT38067
Kabelbinder rapstrap 24 Stueck schwarz
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 19, 2023
|
|
Ende des Standard-Services MAI 06, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Mehrwegkabelbinder
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lösbarer Kabelbinder
|
Montagemodus
|
Geklemmt
|
Farbe
|
Schwarz
|
Zusatzmerkmale
Max. Last
|
10 kg
|
Bündelgröße
|
> 80 mm
< 5 mm
|
Material
|
Polyurethanelastomer
|
Sprache des Handbuchs
|
Dänisch
Norwegisch
Schwedisch
Finnisch
|
Dicke
|
1,25 mm
|
Länge
|
300 mm
|
Breite
|
10 mm
|
Menge pro Satz
|
Satz à 24
|
Verpackungstyp
|
Kunststoffbeutel mit Eurohole
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C keine Last
-68 °C Versprödungspunkt
|
Flammenfestigkeit
|
HB entspricht UL 94
|
Umgebungseigenschaften
|
Begrenzte Beständigkeit gegen längere UV-Einwirkung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
35,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
76,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
200
|
VPE 2 Höhe
|
26 cm
|
VPE 2 Breite
|
36 cm
|
VPE 2 Länge
|
42 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
15,554 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|