Schneider-Electric
 
IMT38070 Bild- scope
IMT38070
Kabelbinder rapstrap 24 Stueck weiss Schneider Electric
EAN Code: 
3606480624643
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Mehrwegkabelbinder
Produkt oder Komponententyp Lösbarer Kabelbinder
Montagevariante Geklemmt
Farbe Neutral
Zusatzmerkmale
Maximale Last 10 kg
Bündelgröße > 80 mm
< 5 mm
Material Polyurethanelastomer
Sprache des Handbuchs Norwegisch
Dänisch
Finnisch
Schwedisch
Dicke 1,25 mm
Länge 300 mm
Breite 10 mm
Menge pro Satz Satz à 24 Stück
Verpackungstyp Kunststoffbeutel mit Eurohole
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C no-load
-68 °C brittle point
Flammenfestigkeit HB conforming to UL 94
Umweltbedingungen Begrenzte Beständigkeit gegen längere UV-Einwirkung
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 76,000 g
Höhe VPE1 6,000 mm
Breite VPE1 65,000 mm
Länge VPE1 300,000 mm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate