|
|
|
IMT39079
Kabelklammer zweifach grau (VPE=10 Stück)
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 19, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Doppelter Kabelflügel
|
Geliefertes Zubehör
|
Ohne Nagelstecker
|
Geräteanwendung
|
Kabelanlage zwei Seiten
Leitungsinstallation zwei Seiten
|
Farbton
|
Dunkelgrau
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Installationstyp
|
Innen/außen
|
Anzahl von Kabeln
|
6 0…12 mm: beide Seiten
|
Praktische Belastungsfähigkeit
|
30 N
|
Material
|
Kabelflügel: PA (Polyamid)
|
Höhe
|
23 mm
|
Breite
|
20 mm
|
Tiefe
|
230 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Temperaturen
Hohe UV-Beständigkeit
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
19,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
200
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,356 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
4800
|
VPE 3 Höhe
|
105,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
119,544 kg