Schneider-Electric
 
IMT46101 Bild- scope
IMT46101
Kabelbinder Cintura 200X4,6 VE=100, klar
EAN Code: 
3606480554322
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktpalette Thorsman
Produktserie Thorsman
Produkttyp Kabelbinder
Farbe Natur
Anzahl pro Verpackung Satz à 100 Stück
Zusatzmerkmale
Minimaler Anzugsdurchmesser 3 mm
Max. Anziehdurchmesser 49,5 mm
Einsatzbedingungen Innen
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen Reißfestigkeit: 230 N
Material PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert
Länge 200 mm
Breite 4,8 mm
Produktgewicht 0,115 kg
Marktsegment Kleingewerbe
Montage
Umgebungsbedingungen Feuerbeständigkeit Nadelflasche 30 s entspricht IEC 60695-11-5
Flammenfestigkeit Self-extinguishing entspricht UL 94 V2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…85 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 13 cm
Länge VPE1 26 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate