|
|
|
IMT46406
Kabelbinder Thorsman, Abmessung: 150X3,6 mm, VPE=100 Stück Farbe schwarz
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktpalette
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman installation material
|
Produkttyp
|
Kabelbinder
|
Farbe
|
Schwarz
|
Anzahl pro Verpackung
|
Satz à 100
|
Zusatzmerkmale
Min. Anzugsdurchmesser
|
3,5 mm
|
Max. Anzugsdurchmesser
|
36 mm
|
Einsatzbedingungen
|
Innen/außen
|
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen
|
Reißfestigkeit: 180 N
|
Material
|
PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert
|
Länge
|
150 mm
|
Breite
|
3,6 mm
|
Dicke
|
1,2 mm
|
Produktgewicht
|
0,062 kg
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Feuerbeständigkeit Nadelflamme 30 s conforming to IEC 60695-11-5
|
Flammenfestigkeit
|
Selbstlöschend entspricht UL 94 V2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
69,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
55
|
VPE 2 Höhe
|
7,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
38,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,858 kg
|
VPE 3 Art
|
S35
|
VPE 3 Menge
|
110
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
8,510 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
1
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|