|
|
|
IMT46450
Selbstklebender Sockel fuer Kabelbinder max 3,6mm Breite VPE: 100 Stück klar
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktpalette
|
Thorsman installation material
|
Produkttyp
|
Selbstklebender Sockel
|
Farbe
|
Klar
|
Anzahl pro Verpackung
|
100 Stück
|
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung
|
Für maximal 3,6 mm Verbindungsbreite
|
Einsatzbedingungen
|
Innenraum
|
Befestigungsmodus
|
Klebstoff
|
Material
|
PA (Polyamid) 6.6
|
Höhe
|
18,7 mm
|
Breite
|
18,7 mm
|
Tiefe
|
5,8 mm
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Feuerbeständigkeit 30 s conforming to EN 62275
|
Flammenfestigkeit
|
Selbstlöschend
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
85,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
70
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,750 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
560
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
58,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|