Schneider-Electric
 
IMT46452 Bild- scope
IMT46452
Schraubsockel fuer Kabelbinder max. 9mm Breite schwarz VPE100
EAN Code EAN Code: 
3606486365748
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman installation material
Produktspezifische Anwendung Für die Befestigung von 9 mm breiten Installationsbindern
Produkt- oder Komponententyp Sockel mit Stecker
Farbe Schwarz
Anzahl pro Verpackung 100 Stück
Zusatzmerkmale
Einsatzbedingungen Im Freien
Innenraum
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen Reißfestigkeit: 20 daN
Material PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert
Produktgewicht 0,002 kg
Montage
Normen EN 50146
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,000 cm
VPE 1 Breite 11,000 cm
VPE 1 Länge 19,000 cm
VPE 1 Gewicht 188,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,450 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 720
VPE 3 Höhe 105,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 170,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate