Schneider-Electric
 
IMT46921 Bild- scope
IMT46921
Kabelbinder 300X3,6 (VPE=100Stück) Farbe: klar
EAN Code EAN Code: 
3606480989445
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktpalette Thorsman
Baureihe Thorsman
Produkttyp Kabelbinder
Farbe Natürlich
Anzahl pro Verpackung Satz à 100
Zusatzmerkmale
Min. Anzugsdurchmesser 3,5 mm
Max. Anzugsdurchmesser 84 mm
Einsatzbedingungen Innenraum
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen Reißfestigkeit: 180 N
Material PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert
Länge 300 mm
Breite 3,6 mm
Produktgewicht 0,131 kg
Marktsegment Kleingewerbe
Montage
Umgebungseigenschaften Feuerbeständigkeit Nadelflamme 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Flammenfestigkeit Selbstlöschend entspricht UL 94 V2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1 cm
VPE 1 Breite 11 cm
VPE 1 Länge 38 cm
VPE 1 Gewicht 1,36 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 11 cm
VPE 2 Breite 11 cm
VPE 2 Länge 38 cm
VPE 2 Gewicht 138 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 6000
VPE 3 Höhe 40 cm
VPE 3 Breite 40 cm
VPE 3 Länge 12 cm
VPE 3 Gewicht 8,87 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate