Schneider-Electric
 
IMT46923 Bild- scope
IMT46923
Kabelbinder 300X7,6 (VPE=100Stück) Farbe schwarz
EAN Code EAN Code: 
3606480989469
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktpalette Thorsman
Baureihe Thorsman
Produkttyp Kabelbinder
Farbe Schwarz
Anzahl pro Verpackung Satz à 100
Zusatzmerkmale
Min. Anzugsdurchmesser 8,5 mm
Max. Anzugsdurchmesser 82 mm
Einsatzbedingungen Innen/außen
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen Reißfestigkeit: 540 N
Material PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert
Länge 300 mm
Breite 7,6 mm
Produktgewicht 0,227 kg
Marktsegment Kleingewerbe
Montage
Umgebungseigenschaften Feuerbeständigkeit Nadelflamme 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Flammenfestigkeit Selbstlöschend entspricht UL 94 V2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,2 cm
VPE 1 Breite 0,8 cm
VPE 1 Länge 30 cm
VPE 1 Gewicht 3 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate