Schneider-Electric
 
IMT47212 Bild- scope
IMT47212
LED Strahler Mureva 50W/5000lm /4000k / IP65 / IK05 / Kabel: 0,5m
EAN Code EAN Code: 
3606489903121
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Mureva
Baureihe Mureva-Lichter
Produkt- oder Komponententyp Floodlight
Geräteanwendung Lagerhäuser und Parkgaragen
Gebäude
Unterstützung von Mediengeräten
Öffentliche Bereiche
Sichere Beleuchtung
Stadien und Arenen
Zusatzmerkmale
Installationstyp Außeneinsatz
Gesamte Systemleistung 50 W
Lichtquelle LED
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC
Leistungsfaktor 0,9
Farbwiedergabeindex Ra=80
Lichtfluss 5000 lm
Lebensdauer der Glühbirne 50000 h
Farbtemperatur 4000 K
Farbton Schwarz
Elektrische Isolationsklasse KlasseF
Strahlwinkel 110 °
Form Rechteckig
Höhe 215,4 mm
Breite 161,4 mm
Tiefe 31,0 mm
Produktgewicht 1,02 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Schutzart (IP) IP65
Schutzart (IK) IK05
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…45 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 22,5 cm
VPE 1 Breite 22,5 cm
VPE 1 Länge 22,5 cm
VPE 1 Gewicht 1,15 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 11,941 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 160
VPE 3 Höhe 75 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 203,056 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 3 years