Schneider-Electric
 
IMT47216 Bild- scope
IMT47216
LED Strahler mit Bewegungsmelder 20W/2000lm /4000k / IP44 / IK05 / Kabel: 0,5m
EAN Code EAN Code: 
3606489903169
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Mureva
Baureihe Mureva-Lichter
Produkt- oder Komponententyp Floodlight
Geräteanwendung Lagerhäuser und Parkgaragen
Gebäude
Unterstützung von Mediengeräten
Öffentliche Bereiche
Sichere Beleuchtung
Stadien und Arenen
Zusatzmerkmale
Installationstyp Außeneinsatz
Gesamte Systemleistung 20 W
Lichtquelle LED
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC
Leistungsfaktor 0,7
Farbwiedergabeindex Ra=80
Lichtfluss 2000 lm
Lebensdauer der Glühbirne 50000 h
Farbtemperatur 4000 K
Farbton Schwarz
Geliefertes Zubehör Sensor
Elektrische Isolationsklasse KlasseF
Strahlwinkel 110 °
Form Rechteckig
Höhe 163,4 mm
Breite 181,4 mm
Tiefe 26,0 mm
Produktgewicht 570 g
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Schutzart (IP) IP44
Schutzart (IK) IK04
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…45 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 19,2 cm
VPE 1 Breite 19,2 cm
VPE 1 Länge 19,2 cm
VPE 1 Gewicht 630 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 7,003 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 75 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 68,024 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 3 years