|
|
|
IMT47218
LED Strahler mit Bewegungsmelder 30W/3000lm /4000k / IP44 / IK05 / Kabel: 0,5m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Mureva
|
Baureihe
|
Mureva-Lichter
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Floodlight
|
Geräteanwendung
|
Lagerhäuser und Parkgaragen
Gebäude
Unterstützung von Mediengeräten
Öffentliche Bereiche
Sichere Beleuchtung
Stadien und Arenen
|
Zusatzmerkmale
Installationstyp
|
Außeneinsatz
|
Gesamte Systemleistung
|
30 W
|
Lichtquelle
|
LED
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC
|
Leistungsfaktor
|
0,9
|
Farbwiedergabeindex
|
Ra=80
|
Lichtfluss
|
3000 lm
|
Lebensdauer der Glühbirne
|
50000 h
|
Farbtemperatur
|
4000 K
|
Farbton
|
Schwarz
|
Geliefertes Zubehör
|
Sensor
|
Elektrische Isolationsklasse
|
KlasseF
|
Strahlwinkel
|
110 °
|
Form
|
Rechteckig
|
Höhe
|
189,4 mm
|
Breite
|
201,4 mm
|
Tiefe
|
26,5 mm
|
Produktgewicht
|
820 g
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Wetterfest
|
Schutzart (IP)
|
IP44
|
Schutzart (IK)
|
IK04
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…45 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
21,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
21,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
21,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
800 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,703 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
81,624 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|