Schneider-Electric
 
IMT47224 Bild- scope
IMT47224
LED Flutlichtstrahler Mureva 300W/30000lm /6500k / IP65 / IK05 / Kabel: 0,5m
EAN Code: 
3606489903244
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Mureva
Produktserie Mureva-Lichter
Produktname Flutlicht
Produkt oder Komponententyp Lampe
Geräteanwendung Lagerhäuser und Parkgaragen
Wohnanlage
Unterstützung von Mediengeräten
Öffentliche Bereiche
Sichere Beleuchtung
Stadien und Arenen
Zusatzmerkmale
Installationstyp Außeneinsatz
Gesamte Systemleistung 300 W
Lichtquelle LED
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC
Leistungsfaktor 0,9
Farbwiedergabeindex Ra=80
Lichtfluss 30000 lm
Lampenlebensdauer 50000 h
Farbtemperatur 6500 K
Farbe Schwarz
Gelieferte Ausrüstung Geber
Strahlwinkel 110 °
Form Rechteckig
Höhe 439,0 mm
Breite 339,0 mm
Tiefe 71,0 mm
Produktgewicht 7,64 kg
Montage
Umweltbedingungen Wetterfest
Schutzart (IP) IP65
Schutzart (IK) IK06
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…45 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 7,972 kg
Höhe VPE1 12 cm
Breite VPE1 37,8 cm
Länge VPE1 49,8 cm
Verpackungstyp VPE2 S04
Inhaltsmenge VPE2 1
Gewicht VPE2 9,48 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 40 cm
Länge VPE2 60 cm
Verpackungstyp VPE3 P12
Inhaltsmenge VPE3 8
Gewicht VPE3 87,48 kg
Höhe VPE3 75 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate