|
|
|
IMT47226
LED Arbeitsleuchte Thorsman 30W /3000lm/4000k / IP65 / IK05 / Kabel: 3,5m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman Worklights
|
Produktname
|
Worklight
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lampe
|
Geräteanwendung
|
Mobile Ausrüstung
Lagerhäuser und Parkgaragen
Krankenhaus
Gebäude
Sporthalle
|
Zusatzmerkmale
Installationstyp
|
Außeneinsatz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Betriebsleistung in W
|
30 W
|
Steckernorm
|
Contour
|
Lichtfluss
|
3000 lm
|
Lebensdauer der Glühbirne
|
50000 h
|
Farbwiedergabeindex
|
Ra=80
|
Farbtemperatur
|
4000 K
|
Strahlwinkel
|
110 °
|
Leistungsfaktor
|
0,9
|
Höhe
|
254,5 mm
|
Breite
|
231,0 mm
|
Tiefe
|
20,0 mm
|
Produktgewicht
|
1,1 kg
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Wasserbeständig
Staubbeständig
UV-beständig
Stoßfest
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Schutzart (IK)
|
IK05
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…45 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
26 cm
|
VPE 1 Breite
|
26 cm
|
VPE 1 Länge
|
26 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,7 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,941 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
155,056 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|