|
|
|
IMT47238
LED Taschenlampe Akku 3,7V/ 1600mAh/ 2W/280/100lm IP20 / IK07 / USB-Ladekabel
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman Hand Light
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Beleuchtung
|
Lichtquelle
|
LED
|
Zusatzmerkmale
Installationstyp
|
Außeneinsatz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
3,7 V
|
Betriebsleistung in W
|
3 W
|
Batterietyp
|
1,5 AH x Lithium 3,7 V 3 h 8 Std
|
Lichtfluss
|
280 lm
|
Farbtemperatur
|
6000…7000 K
|
Material
|
Kunststoff
|
Produktgewicht
|
155 g
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Schutzart (IK)
|
IK07
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
4 cm
|
VPE 1 Länge
|
8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
225 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
27
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,39 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
432
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
60 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
110,74 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|