Schneider-Electric
 
INS12207 Bild- scope
INS12207
OptiLine 50, T-Stück, 100x63mm, PC/ABS, weiß
EAN Code EAN Code: 
3606485123240
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp T-Stück
Menge pro Satz 1 Stück
Farbton Weiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Dimension des Lichtwellenleiters 100 x 63 mm
Material der Kabelkanäle Aluminium
Kunststoff
CMS Installation Produkt Zusatzinformation F. vertikale Brüstungskanäle 100 u. f. horizontale Brüstungskanäle 100, 120, 140
Material PC/ABS
Länge 121 mm
Höhe 52 mm
Breite 63 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Schutzart (IP) IP40
Schutzart (IK) IK07
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,1 cm
VPE 1 Breite 12,5 cm
VPE 1 Länge 16,7 cm
VPE 1 Gewicht 30 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months