Schneider-Electric
 
INS42626 Bild- scope
INS42626
OptiLine 50, Tischveroteiler, Desk Box, 2xRJ45 blind
EAN Code EAN Code: 
3606480489860
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OptiLine 50
Produktserie OptiLine 50
Produkttyp Energieverteiler
Art des Tischverteilers Schaltpult
Konfiguration Produkt, komplett
Colour Aluminiumfarben
Steckdosenstandard Schuko
Zusatzmerkmale
Montagevariante Unterputzmontage
Anzahl der Steckdosen 2 16 A
Anzahl Datenanschlüsse 2 RJ45 Blindabdeckung leer
Produktmaterial Aluminiumfarben pulverbeschichtet
Höhe 105 mm
Breite 160 mm
Montage
Betriebstemperatur -25…60 °C
Schutzart (IP) IP30
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,5 cm
VPE 1 Breite 16 cm
VPE 1 Länge 30,5 cm
VPE 1 Gewicht 1,165 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months