|
|
|
INS60500
Anschlußsatz schräg 2XActassi 500 cat6 UTP weiß RAL9016 Typ:CYB-DP
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Actassi 250
|
Produkt- oder Komponententyp
|
VDI-Anschlussset
|
Geräteanwendung
|
Montage
|
Gerätedarstellung
|
Abgewinkelt
|
Geliefertes Zubehör
|
Montageadapter
|
Art der Kabelabschirmung
|
STP
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0701-G46Y)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Anschlusstyp
|
RJ45
|
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes
|
6
|
Produktkompatibilität
|
Actassi
|
Material
|
PC/ABS
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Länge
|
84 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Breite
|
84 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
106,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
14,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
39,800 cm
|
VPE 2 Länge
|
31,200 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,416 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
480
|
VPE 3 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
105,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
80376,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|