Schneider-Electric
 
INS60501 Bild- scope
INS60501
Anschlußsatz schräg 2XActassi 500 cat6 UTP Alueffekt Typ:CYB-DP
EAN Code EAN Code: 
3606481258267
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Kurzbezeichnung des Geräts Actassi 250
Produkt- oder Komponententyp VDI-Anschlussset
Geräteanwendung Montage
Gerätedarstellung Abgewinkelt
Geliefertes Zubehör Montageadapter
Art der Kabelabschirmung STP
Farbton Aluminiummetallic
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 2
Anschlusstyp RJ45
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes 6
Produktkompatibilität Actassi
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
PC/ABS
Länge 84 mm
Höhe 50 mm
Breite 84 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,4 cm
VPE 1 Breite 14,1 cm
VPE 1 Länge 17,6 cm
VPE 1 Gewicht 106,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,366 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate