Schneider-Electric
 
INS60502 Bild- scope
INS60502
Anschlußsatz flach 2XActassi 500 cat6 UTP weiß RAL9016 Typ:CYB-DP
EAN Code EAN Code: 
3606481258274
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Kurzbezeichnung des Geräts Actassi 250
Produkt- oder Komponententyp VDI-Anschlussset
Geräteanwendung Montage
Gerätedarstellung Flach
Geliefertes Zubehör Montageadapter
Art der Kabelabschirmung UTP
Farbton Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 2
Anschlusstyp RJ45
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes 6
Produktkompatibilität Actassi
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
PC/ABS
Länge 84 mm
Höhe 50 mm
Breite 84 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 8,4 cm
VPE 1 Länge 8,4 cm
VPE 1 Gewicht 79,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 1
VPE 2 Höhe 4,0 cm
VPE 2 Breite 11,0 cm
VPE 2 Länge 11,5 cm
VPE 2 Gewicht 85,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate