Schneider-Electric
 
INS60511 Bild- scope
INS60511
Multimedia Kit USBKabel und Abdeckung schräg ws RAL 9016 Typ: CYB-KIT HDMI
EAN Code EAN Code: 
3606481298355
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produkt- oder Komponententyp Anschluss-Satz
Farbton Weiß
Zusatzmerkmale
Anschlusstyp USB
Höhe 84 mm
Breite 84 mm
Tiefe 50 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,4 cm
VPE 1 Breite 8,4 cm
VPE 1 Länge 8,4 cm
VPE 1 Gewicht 79,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate