Schneider-Electric
 
INS60523 Bild- scope
INS60523
USB Ladestation A+C 2 Ausg. max. 2,4A Abdeckung Schriftfeld Alu TYP:CYB USB A+C
EAN Code EAN Code: 
3606489516772
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe CYB
Produkt- oder Komponententyp USB-Ladegerät
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Ladegerät
Gehäusevariante Einbau
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Farbton Aluminium
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Mit Krallen
Verpackungstyp Flowpack
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 100 - 240 V AC +/-10 % bei 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme in W 0,075 W
Nennausgangsleistung 12 W
Eingangsleistung 12 W
Lebensdauer in Stunden 30000 h 12 W
Integrierte Verbindungsart 1 USB Typ A 5 V DC, maximaler Laststrom: 2,4 A
1 USB Typ C 5 V DC
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): centre plate
PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
PC (Polykarbonat) GF10 FR: Interne Abdeckung
Schutzart Kurzschlussschutz
Anzahl der Klemmen 2 Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für fest Kabel(n)
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für flexibel Kabel(n)
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
Drahtabisolierungslänge 8 mm
Produktkompatibilität Handy/Tablet Mac iOS
Handy/Tablet Android
Handy/Tablet Windows
Höhe 45 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 42 mm
Einbautiefe 30,8 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…50 °C
Normen EN 62684
EN 60950-1
ETSI EN 301 489-4
Richtlinien 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Elektrische Isolationsklasse Klasse II
Schutzart (IK) IK04
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,500 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 8,500 cm
VPE 1 Gewicht 137,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 18,500 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,940 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate