Schneider-Electric
 
INS60530 Bild- scope
INS60530
LED Uni Dimmer 400W/VA Schriftfeld, Zentralplatte weiß Typ:CYB-PR-Uni-LED-Dimmer
EAN Code EAN Code: 
3606481333674
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe CYB
Produkttyp Dimmer
Lasttyp LED-Lampe
Farbe Weiß
Zusatzmerkmale
Leistungsbereich 400 W
Befestigungsmodus Einrastbar
Produktmaterial Thermoplastisch
Länge 54 mm
Höhe 84 mm
Breite 84 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,7 cm
VPE 1 Breite 17,9 cm
VPE 1 Länge 19,0 cm
VPE 1 Gewicht 152,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate