Schneider-Electric
 
INS62000 Bild- Schneider-electric
INS62000
Doppel Schutzkontaktsteckdose OSI weiß für OptiLine 50
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OptiLine 50
Product type Steckdose
Colour Weiß (RAL 9010)
Gelieferte Ausrüstung Kennzeichnung
Beschriftung
Quantity package 1 / unit Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Interface OSI
Hole pattern 45°
Number of socket 2 Seite Erde - geklappt
Befestigungsart Schnappmontage
Product material PC/ABS
Länge 40 mm
Höhe 50 mm
Breite 100 mm
Montage
Operating temperature -5…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months