|
|
|
INS64222
USB 3.0 Kabel ohne Abdeckung zur Verwendung mit Befest: CYB-DP Typ: USB-Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkttyp
|
Kabel
|
Mengenpaket 1 / Einheit
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Schnittstelle
|
USB 3.0
|
Produktkompatibilität
|
AMP Keystone
|
Produktmaterial
|
Kunststoff
|
Länge
|
200 mm
|
Höhe
|
5 mm
|
Breite
|
10 mm
|
Montage
Betriebstemperatur
|
-5…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
28,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
13,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
26,4 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,6 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
664,0 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,474 kg