|
|
|
ISM10902
OptiLine 45 OptiLine 70, Trennschiene, PVC (Polyvinylchlorid), weiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OptiLine 45
OptiLine 70
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal
|
Produkttyp
|
Kabelpritsche
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9010)
|
Mengenpaket 1 / Einheit
|
24 m
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
75 x 55 mm
120 x 55 mm
165 x 55 mm
95 x 55 mm
155 x 55 mm
140 x 55 mm
185 x 55 mm
80 x 55 mm
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Produktmaterial
|
PVC (Polyvinylchlorid)
|
Länge
|
1000 mm
|
Höhe
|
17 mm
|
Breite
|
47 mm
|
Montage
Normen
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
NF C 68-102
|
Betriebstemperatur
|
-25…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
100,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
170,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
11,3 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
102,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,21 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
480
|
VPE 3 Höhe
|
82,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
99,0 kg