|
|
|
ISM20803P
Tischdurchführung rund mit Flansch polarweiss für Optiline 50
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OptiLine
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Consolidation Point
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Durchführung
|
Zusatzmerkmale
Art des Tischverteilers
|
Anschlusskastenset
|
Gerätedarstellung
|
Leer
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9003)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Produktkompatibilität
|
Altira Verdrahtungsgerät
Unica Verdrahtungsgerät
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Höhe
|
70 mm
|
Durchmesser
|
80 mm
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
Gebäude
|
Montage
Normen
|
IEC 1084-2-4
SS 424 10 32
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
152,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,244 kg