Schneider-Electric
 
ISM20805P Bild- scope
ISM20805P
Zuführadapter polarweiss für Optiline 50
EAN Code EAN Code: 
3606480687136
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OptiLine
Installationssystem für die Verkabelung Consolidation Point
Produkt- oder Komponententyp Adapter
Zusatzmerkmale
Art des Tischverteilers Anschlusskastenset
Gerätedarstellung Leer
Farbton Polarweiß (RAL 9003)
Menge pro Satz Satz à 1
Produktkompatibilität Altira Verdrahtungsgerät
Unica Verdrahtungsgerät
Material Aluminium pulverbeschichtet
Höhe 25 mm
Durchmesser 58,5 mm
Marktsegment Kleingewerbe
Gebäude
Montage
Normen IEC 1084-2-4
SS 424 10 32
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Schutzart (IP) IP30
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 6,0 cm
VPE 1 Gewicht 29,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 805 g
VPE 3 Höhe 45 cm