|
|
|
ISM20810P
Deckenblende fuer einseitige Säule polarweiss für Optiline 50
|
|
|
Hauptmerkmale
Installationssystem für die Verkabelung
|
Deckensäule
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Deckenrahmen
|
Zusatzmerkmale
Art der Deckensäule
|
Einseitig
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9003)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule
|
Pulverbeschichtet
Eloxiert
|
Art der Befestigung der Deckensäule
|
Spannmontage
|
Befestigungsmodus
|
Selbstklebend
|
Material
|
PS (Polystyrol)
|
Länge
|
129 mm
|
Höhe
|
1 mm
|
Breite
|
108 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
12,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,620 kg