|
|
|
ISM20811P
Deckenblende fuer zweiseitige Säule polarweiss für Optiline 50
|
|
|
Hauptmerkmale
Installationssystem für die Verkabelung
|
Deckensäule
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Deckenrahmen
|
Zusatzmerkmale
Art der Deckensäule
|
Zweiseitig
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9003)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule
|
Pulverbeschichtet
Eloxiert
|
Art der Befestigung der Deckensäule
|
Spannmontage
|
Befestigungsmodus
|
Selbstklebend
|
Material
|
PS (Polystyrol)
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
16,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
1
|
VPE 2 Höhe
|
0,1 cm
|
VPE 2 Breite
|
17,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
29,1 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
14,0 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1,895 kg