|
|
|
ISM20812P
Deckorblende für Schlauch/Säude polarweiss für Optiline 50
|
|
|
Hauptmerkmale
Installationssystem für die Verkabelung
|
Consolidation Point
Deckensäule
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Deckenrahmen
|
Zusatzmerkmale
Art der Deckensäule
|
Zwei Steckdosenboxen
Zweiseitig
Eine Steckdosenbox
Einseitig
|
Art des Tischverteilers
|
Anschlusskastenset
|
Gerätedarstellung
|
Leer
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9003)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Produktkompatibilität
|
Altira Verdrahtungsgerät
Unica Verdrahtungsgerät
|
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule
|
Eloxiert
Pulverbeschichtet
|
Art der Befestigung der Deckensäule
|
Freistehend
|
Befestigungsmodus
|
Durch 3 Klemmen
|
Material
|
PC/ABS
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
150,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,960 kg