|
|
|
ISM20823P
Dekorstreifen 5m polarweiss für Optiline 50
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Installationssystem für die Verkabelung
|
Deckensäule
Bodensäule
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dekorstreifen
|
Zusatzmerkmale
Art der Deckensäule
|
Zweiseitig
Einseitig
|
Art der Bodensäule
|
Einseitig
Zweiseitig
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9003)
|
Menge pro Satz
|
5 m
|
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule
|
Eloxiert
Pulverbeschichtet
|
Art der Befestigung der Deckensäule
|
Freistehend
Spannmontage
|
Material
|
Silikonkautschuk
|
Länge
|
5000 mm
|
Durchmesser
|
3,5 mm
|
Montage
Normen
|
EN 50085-1:2005
NF C 68-102
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9,6 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,38 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
800
|
VPE 3 Höhe
|
45,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
23,04 kg