Schneider-Electric
 
ISM20828 Bild- scope
ISM20828
Bodenbefestigung für Deckensäule Maße: 13x49x60 Stahl
EAN Code EAN Code: 
3606480567438
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Installationssystem für die Verkabelung Deckensäule
Produkt- oder Komponententyp Bodenbefestigung
Zusatzmerkmale
Art der Deckensäule Zweiseitig
Zwei Steckdosenboxen
Eine Steckdosenbox
Einseitig
Art der Bodensäule Zweiseitig
Einseitig
Farbton Aluminiummetallic
Menge pro Satz Satz à 1
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule Pulverbeschichtet
Eloxiert
Art der Befestigung der Deckensäule Spannmontage
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Stahl elektroplattiert
Länge 60 mm
Höhe 13 mm
Breite 49 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Schutzart (IP) IP30
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,3 cm
VPE 1 Breite 4,9 cm
VPE 1 Länge 6,0 cm
VPE 1 Gewicht 56,0 g