Schneider-Electric
 
ISM50820 Bild- scope
ISM50820
OptiLine 50, Deckeleinsatz Edelstahl für 15-modulige Plastikbox
EAN Code EAN Code: 
3606485135694
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OptiLine
Installationssystem für die Verkabelung Bodentank
Produkttyp Deckelfüllung
Form der Bodendose Rechteckig
Mengenpaket 1 / Einheit 1 Stück
Zusatzmerkmale
Geeignet für Für Kunststoffdose mit 15 Modulen
Befestigungsmodus Selbstklebendes Reflexband
Produktmaterial Gummi
Edelstahlfarben
Länge 6 mm
Höhe 162 mm
Breite 316 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,6 cm
VPE 1 Breite 16,3 cm
VPE 1 Länge 31,6 cm
VPE 1 Gewicht 926,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months