|
|
|
ISM50823
OptiLine 45, Spannbefedelstahleffektigung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OptiLine
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Bodendose
|
Produkttyp
|
Gelenkbefestigung
|
Art des Bodens
|
Doppelboden
|
Form der Bodendose
|
Quadratisch
Rechteckig
|
Farbe
|
Blau (RAL 5003)
|
Mengenpaket 1 / Einheit
|
2 Stücke
|
Zusatzmerkmale
Geeignet für
|
Für Bodentank-Abgang
|
Anzahl der Module
|
Ohne Module
|
Produktmaterial
|
PA6
Stahl
|
Länge
|
25 mm
|
Höhe
|
58 mm
|
Breite
|
12 mm
|
Montage
Betriebstemperatur
|
-25…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
2 cm
|
VPE 2 Breite
|
17 cm
|
VPE 2 Länge
|
17 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
27 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,01 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|