Schneider-Electric
 
ISM50851 Bild- scope
ISM50851
OptiLine 50, Schlauchfixierung für Kabelschläuche
EAN Code EAN Code: 
3606480160776
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OptiLine
Produkttyp Schlauchfixierung
Farbe Grau-metallic
Mengenpaket 1 / Einheit 6 Stücke
Zusatzmerkmale
Geeignet für Für Kabelschlauch
Befestigungsart Schnappmontage
Produktmaterial PP (Polypropylen)
Länge 34 mm
Höhe 28 mm
Breite 70 mm
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 82 g
Höhe VPE1 2,8 cm
Breite VPE1 3,4 cm
Länge VPE1 7 cm
Verpackungstyp VPE2 BAG
Inhaltsmenge VPE2 6
Gewicht VPE2 492 g
Höhe VPE2 2,8 cm
Breite VPE2 3,4 cm
Länge VPE2 7 cm
Verpackungstyp VPE3 S03
Inhaltsmenge VPE3 48
Gewicht VPE3 4,423 kg
Höhe VPE3 30 cm
Breite VPE3 30 cm
Länge VPE3 40 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months