|
|
|
K115F003UP
UMSCHALTER 3 POLIG 115A
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 15, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kompletter Nockenschalter
|
Komponentenname
|
K115
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
115 A
|
Montageort
|
Frontseite
|
Befestigungsmodus
|
4 Bohrungen
|
Nockenschalter-Frontelement
|
Mit Fronttafel 88 x 88 mm
|
Operatortyp
|
Schwarz Griff
|
Verriegelung des Drehgriffs
|
Ohne
|
Ausführung des Schildes
|
Mit metallic Hinweistext, 1 - 0 - 2 schwarz Markierung
|
Funktion des Nockenschalters
|
Umschalter
|
Rückgabe
|
Ohne
|
Aus-Stellung
|
Mit Nullstellung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Schaltpositionen
|
Rechts: 0° - 60°
Links: 0° - 300°
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Schaltwinkel
|
60 °
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
Nennbetriebsleistung in W
|
13000 W AC-3, 380/440 V 1 Phase entspricht IEC 60947-3
15000 W AC-23A, 220/240 V 1 Phase entspricht IEC 60947-3
15000 W AC-3, 220/240 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
22000 W AC-23A, 380/440 V 1 Phase entspricht IEC 60947-3
30000 W AC-23A, 220/240 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
30000 W AC-3, 380/440 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
30000 W AC-3, 660/690 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
3700 W AC-3, 110 V 1 Phase entspricht IEC 60947-3
45000 W AC-23A, 380/440 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
5500 W AC-23A, 110 V 1 Phase entspricht IEC 60947-3
65000 W AC-23A, 660/690 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
7500 W AC-3, 220/240 V 1 Phase entspricht IEC 60947-3
|
AC-Nennbetriebsstrom
|
100 A AC-21A entspricht IEC 60947-3
|
Kurzschlussstrom
|
15000 A
|
Kurzschlussschutz
|
125 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV entspricht EN 947-1
6 kV entspricht IEC 947-1
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Positive Öffnung
|
Mit
|
Elektrische Verbindung
|
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 1 x 25 mm²
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 1 x 35 mm²
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2,5 Nm
|
Schaltleistung in mA
|
100000 mA DC bei 140 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
100000 mA DC bei 24 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
100000 mA DC bei 48 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
100000 mA DC bei 48 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
100000 mA DC bei 70 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
100000 mA DC bei 95 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
115000 mA DC bei 24 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
115000 mA DC bei 48 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
115000 mA DC bei 70 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
33000 mA DC bei 30 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
33000 mA DC bei 60 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
33000 mA DC bei 90 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
|
Mechanische Lebensdauer
|
300000 Zyklen
|
CAD-Gesamtbreite
|
88 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
88 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
154 mm
|
Produktgewicht
|
0,645 kg
|
Montage
Standards
|
IEC 60947-3
|
Produktzertifizierungen
|
CULus 120 V 5 hp 1 Phase
CULus 240 V 10 hp 1 Phase
CULus 240 V 20 hp 3 Phasen
CULus 480 V 30 hp 3 Phasen
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 60536
Klasse II entspricht NF C 20-030
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
23,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
975,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,418 kg
|
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|