Schneider-Electric
 
K1B1002HCH Bild- scope
K1B1002HCH
Nockenschalter, 2-polig, 90°, 12A, f. Ø 22mm
EAN Code EAN Code: 
3389110978377
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony K
Produkt- oder Komponententyp Kompletter Nockenschalter
Komponentenname K1
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 12 A
Montageort Frontseite
Befestigungsmodus Ø 22 mm Bohrung
Nockenschalter-Frontelement Mit Fronttafel 45 x 45 mm
Operatortyp Schwarz Griff, Länge = 35 mm
Verriegelung des Drehgriffs Ohne
Ausführung des Schildes Mit metallic Hinweistext, 0 - 1 schwarz Markierung
Funktion des Nockenschalters Schalter
Rückgabe Ohne
Aus-Stellung Mit Nullstellung
Beschreibung der Pole 2P
Schaltpositionen Rechts: 0° - 90°
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Schaltwinkel 90 °
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 10 A
Nennbetriebsleistung in W 10500 W AC-21, 500-660 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 Phase entspricht IEC 60947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
600 W AC-3, 230 V 1 Phase entspricht IEC 60947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
AC-Nennbetriebsstrom 1,8 A bei 690 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
2,8 A bei 500 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
2,8 A bei 690 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
3,3 A bei 400 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
3,8 A bei 500 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
4,6 A bei 230 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
4,8 A bei 400 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
5,6 A bei 230 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
1 A bei 500 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
2 A bei 400 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
3 A bei 230 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen AC-15
1000000 Zyklen AC-21
500000 Zyklen AC-23
500000 Zyklen AC-3
Max. Betriebsrate 2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
Kurzschlussstrom 10000 A
Kurzschlussschutz 16 A Patrone Sicherung, Typ gG
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV bei Isolierfunktion
6 kV entspricht IEC 60947-1
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Positive Öffnung Mit
Elektrische Verbindung Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 1,5 mm²
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 1 x 2,5 mm²
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
CAD-Gesamtbreite 45 mm
CAD-Gesamthöhe 50 mm
CAD-Gesamttiefe 49 mm
Produktgewicht 0,15 kg
Montage
Standards IEC 60947-3 für Stromkreis
IEC 60947-5-1 für Steuerkreis
CENELEC EN 50013
GB/T 14048.5 für Steuerkreis
GB/T 14048.3 für Stromkreis
Produktzertifizierungen CSA 240 V 3 hp 3 Phasen 2 -Pol(e)
UL 240 V 0,33 hp 1 Phase 2 -Pol(e)
CSA 240 V 1 hp 1 Phase
UL 240 V 1 hp 3 Phasen
CCC
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Stoßfestigkeit 30 gn entspricht IEC 68-2-27
Vibrationsfestigkeit 5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 536
Klasse II entspricht NF C 20-030
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,500 cm
VPE 1 Breite 6,500 cm
VPE 1 Länge 11,000 cm
VPE 1 Gewicht 157,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,707 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 320
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 62,624 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months