Schneider-Electric
 
K1C003ALH Bild- scope
K1C003ALH
Nockenschalter, 3-polig, 45°, 12A, Schraubanschl.
EAN Code EAN Code: 
3389110079357
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony K
Produkt- oder Komponententyp Kompletter Nockenschalter
Komponentenname K1
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 12 A
Montageort Frontseite
Befestigungsmodus Multi-Befestigung
Nockenschalter-Frontelement Mit Fronttafel 45 x 45 mm
Operatortyp Schwarz Griff, Länge = 35 mm
Verriegelung des Drehgriffs Ohne
Ausführung des Schildes Mit metallic Hinweistext, 0 - 1 schwarz Markierung
Funktion des Nockenschalters Schalter
Rückgabe Ohne
Aus-Stellung Mit Nullstellung
Beschreibung der Pole 3P
Schaltpositionen Rechts: 0° - 45°
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Schaltwinkel 45 °
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 10 A
Nennbetriebsleistung in W 10500 W AC-21, 500-660 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 Phase entspricht IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 Phase entspricht IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
AC-Nennbetriebsstrom 1,8 A bei 690 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2,8 A bei 500 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2,8 A bei 690 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
3,3 A bei 400 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
3,8 A bei 500 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4,6 A bei 230 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4,8 A bei 400 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
5,6 A bei 230 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1 A bei 500 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
2 A bei 400 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
3 A bei 230 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
Elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen AC-15
1000000 Zyklen AC-21
500000 Zyklen AC-23
500000 Zyklen AC-3
Max. Betriebsrate 2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
Kurzschlussstrom 10000 A
Kurzschlussschutz 16 A Patrone Sicherung, Typ gG
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV bei Isolierfunktion
6 kV entspricht IEC 947-1
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Positive Öffnung Mit
Elektrische Verbindung Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 1,5 mm²
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 1 x 2,5 mm²
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
CAD-Gesamtbreite 45 mm
CAD-Gesamthöhe 45 mm
CAD-Gesamttiefe 87 mm
Produktgewicht 0,133 kg
Montage
Standards IEC 60947-3 für Stromkreis
IEC 60947-5-1 für Steuerkreis
CENELEC EN 50013
GB/T 14048.5 für Steuerkreis
GB/T 14048.3 für Stromkreis
Produktzertifizierungen CSA 240 V 3 hp 3 Phasen 2 -Pol(e)
UL 240 V 0,33 hp 1 Phase 2 -Pol(e)
CSA 240 V 1 hp 1 Phase
UL 240 V 1 hp 3 Phasen
CCC
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Stoßfestigkeit 30 gn entspricht IEC 68-2-27
Vibrationsfestigkeit 5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 536
Klasse II entspricht NF C 20-030
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,500 cm
VPE 1 Breite 6,500 cm
VPE 1 Länge 11,000 cm
VPE 1 Gewicht 147,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,628 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 320
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 60,096 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months