Schneider-Electric
 
K1F003MLH Bild- scope
K1F003MLH
Strommesser-Umschalter, 3 Stromkreise, 90°, 12A, Schraubanschl.
EAN Code EAN Code: 
3389110979183
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony K
Produkt- oder Komponententyp Kompletter Nockenschalter
Komponentenname K1
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 12 A
Produktmontage Frontmontage
Befestigungsmodus Multi-Befestigung
Nockenschalter-Frontelement Mit Fronttafel 45 x 45 mm
Operatortyp Schwarz Griff, Länge = 35 mm
Verriegelung des Drehgriffs Ohne
Ausführung des Schildes Mit metallic Hinweistext, 0 - L1 - L2 - L3 schwarz Markierung
Funktion des Nockenschalters Amperemeterschalter
Rückgabe Ohne
Messwerttyp Für 3 Schaltkreise
Aus-Stellung Mit Nullstellung
Schaltpositionen Rechts: 0° - 90° - 180° - 270°
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 529
IP40 entspricht NF C 20-010
Zusatzmerkmale
Schaltwinkel 90 °
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 10 A
Nennbetriebsleistung in W 10500 W AC-21, 500-660 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 Phase entspricht IEC 60947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
600 W AC-3, 230 V 1 Phase entspricht IEC 60947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
AC-Nennbetriebsstrom 1 A bei 500 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
2 A bei 400 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
3 A bei 230 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
1,8 A bei 690 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
2,8 A bei 500 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
2,8 A bei 690 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
3,3 A bei 400 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
3,8 A bei 500 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
4,6 A bei 230 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
4,8 A bei 400 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
5,6 A bei 230 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 60947-3
Elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen AC-15
1000000 Zyklen AC-21
500000 Zyklen AC-23
500000 Zyklen AC-3
Max. Betriebsrate 2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
Kurzschlussstrom 10000 A
Kurzschlussschutz 16 A Patrone Sicherung, Typ gG
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV bei Isolierfunktion
6 kV entspricht IEC 60947-1
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Positive Öffnung Mit
Elektrische Verbindung Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 1,5 mm²
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 1 x 2,5 mm²
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
CAD-Gesamtbreite 45 mm
CAD-Gesamthöhe 45 mm
CAD-Gesamttiefe 97 mm
Produktgewicht 0,17 kg
Montage
Standards CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3 für Stromkreis
EN/IEC 60947-5-1 für Steuerkreis
Produktzertifizierungen CSA 240 V 1 hp 1 Phase
CSA 240 V 3 hp 3 Phasen 2 Pol(e)
UL 240 V 1 hp 3 Phasen
UL 240 V 0,33 hp 1 Phase 2 Pol(e)
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Stoßfestigkeit 30 gn entspricht IEC 68-2-27
Vibrationsfestigkeit 5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 536
Klasse II entspricht NF C 20-030
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,600 cm
VPE 1 Breite 6,600 cm
VPE 1 Länge 11,200 cm
VPE 1 Gewicht 180,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 7,655 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 320
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 70,820 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months