Schneider-Electric
 
K1I023QCH Bild- scope
K1I023QCH
Umschalter 3 Polig Komplettgerät
EAN Code: 
3389110979114
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony K
Produkt oder Komponententyp Kompletter Nockenschalter
Komponentenname K1
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 12 A
Montageort Front
Befestigungsart Ø 22 mm Bohrung
Nockenschalter-Frontelement Mit Fronttafel 45 x 45 mm
Operatortyp Schwarz Griff, Länge = 35 mm
Verriegelung des Drehgriffs Ohne
Ausführung des Schildes Mit metallic Hinweistext, 0 - 1 - 2 - 3 schwarz Markierung
Funktion des Nockenschalters Schrittschalter
Rückgabe Ohne
Aus-Stellung Mit Nullstellung
Beschreibung der Pole 3P
Schaltpositionen Rechts: 0° - 45° - 90° - 135°
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 529
IP65 entspricht NF C 20-010
Zusatzmerkmale
Anzahl von Schritten 3
Schaltwinkel 45 °
Nennisolationsspannung Ui 690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Thermischer Strom [Ithe] 10 A
Nennbetriebsleistung in W 10500 W AC-21, 500-660 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 Phase entspricht IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 Phase entspricht IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
AC-Nennbetriebsstrom 1,8 A bei 690 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2,8 A bei 500 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2,8 A bei 690 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
3,3 A bei 400 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
3,8 A bei 500 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4,6 A bei 230 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4,8 A bei 400 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
5,6 A bei 230 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1 A bei 500 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
2 A bei 400 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
3 A bei 230 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
Elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen AC-15
1000000 Zyklen AC-21
500000 Zyklen AC-23
500000 Zyklen AC-3
Maximale Betriebsrate 2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
Kurzschlussstrom 10000 A
Kurzschlussschutz 16 A cartridge fuse, type gG
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV bei Isolierfunktion
6 kV entspricht IEC 947-1
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Positivöffnung Mit
Elektrische Verbindung Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2x 1,5 mm²
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 1 x 2,5 mm²
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
CAD-Gesamtbreite 45 mm
CAD-Gesamthöhe 50 mm
CAD-Gesamttiefe 89 mm
Produktgewicht 0,235 kg
Montage
Standards EN 60947-3 für Hauptstromkreis
EN 60947-5-1 für Steuerkreis
IEC 60947-3 für Hauptstromkreis
IEC 60947-5-1 für Steuerkreis
CENELEC EN 50013
Produktzertifizierungen CSA 240 V 3 hp 3 Phasen 2 -Pol(e)
UL 240 V 0,33 hp 1 Phase 2 -Pol(e)
CSA 240 V 1 hp 1 Phase
UL 240 V 1 hp 3 Phasen
Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Stoßfestigkeit 30 gn entspricht IEC 68-2-27
Vibrationsfestigkeit 5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 536
Klasse II entspricht NF C 20-030
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 235 g
Höhe VPE1 13,5 cm
Breite VPE1 5,2 cm
Länge VPE1 5,6 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months