|
|
|
K1M024N
Nockenschaltwerk K1-M, 12A, 3-polig, Stufenwahlsch.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nockenschalter-Gehäuse
|
Komponentenname
|
K1
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
12 A
|
Zusammens. der Unterbaugruppe
|
Kontaktblöcke und Befestigungsplatte
|
Funktion des Nockenschalters
|
Schrittschalter
|
Aus-Stellung
|
Ohne Nullstellung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Schaltpositionen
|
Rechts: 0° - 45° - 90° - 135°
|
Montageort
|
Vorne
|
Befestigungsmodus
|
Ø 22 mm Bohrung
|
Blendenmaterial
|
Kunststoff
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Schritte
|
4
|
Schaltwinkel
|
45 °
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
10 A
|
Nennbetriebsleistung in W
|
10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 Phase entspricht IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 Phase entspricht IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
|
AC-Nennbetriebsstrom
|
1,8 A bei 690 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2,8 A bei 500 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2,8 A bei 690 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
3,3 A bei 400 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
3,8 A bei 500 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4,6 A bei 230 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4,8 A bei 400 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
5,6 A bei 230 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
1 A bei 500 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
2 A bei 400 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
3 A bei 230 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen AC-15
1000000 Zyklen AC-21
500000 Zyklen AC-23
500000 Zyklen AC-3
|
Max. Betriebsrate
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Kurzschlussstrom
|
10000 A
|
Kurzschlussschutz
|
16 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
4 kV bei Isolierfunktion
6 kV entspricht IEC 947-1
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Positivöffnung
|
Mit
|
Elektrische Verbindung
|
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 1,5 mm²
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 1 x 2,5 mm²
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Produktgewicht
|
0,225 kg
|
Montage
Standards
|
EN/IEC 60947-3 für Stromkreis
EN/IEC 60947-5-1 für Steuerkreis
CENELEC EN 50013
|
Produktzertifizierungen
|
CSA 240 V 1 hp 1 Phase
CSA 240 V 3 hp 3 Phasen 2 -Pol(e)
UL 240 V 1 hp 3 Phasen
UL 240 V 0,33 hp 1 Phase 2 -Pol(e)
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn entspricht IEC 68-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
208,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,309 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|