Schneider-Electric
 
K2I023N Bild- scope
K2I023N
Nockenschaltwerk K2-I, 20A, 3-polig, Stufenwahlsch.
EAN Code EAN Code: 
3389110478969
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony K
Produkt- oder Komponententyp Nockenschalter-Gehäuse
Komponentenname K2
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 20 A
Zusammens. der Unterbaugruppe Kontaktblöcke und Befestigungsplatte
Funktion des Nockenschalters Schrittschalter
Aus-Stellung Ohne Nullstellung
Beschreibung der Pole 3P
Schaltpositionen Rechts: 0° - 45° - 90°
Montageort Frontseite
Befestigungsmodus Ø 22 mm Bohrung
Blendenmaterial Kunststoff
Zusatzmerkmale
Anzahl der Schritte 3
Schaltwinkel 45 °
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 16 A
Nennbetriebsleistung in W 1300 W AC-3, 230 V 1 Phase entspricht IEC 947-3
14000 W AC-21, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
17000 W AC-21, 500 - 660 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2200 W AC-3, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2200 W AC-3, 400 V 1 Phase entspricht IEC 947-3
4000 W AC-23A, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4000 W AC-3, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4000 W AC-3, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4000 W AC-3, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
5500 W AC-23A, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
5500 W AC-23A, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
5500 W AC-23A, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
8000 W AC-21, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
AC-Nennbetriebsstrom 8 A bei 400 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
10,8 A bei 400 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
14,6 A bei 230 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4,7 A bei 690 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
6,4 A bei 690 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
6,5 A bei 500 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
8,3 A bei 230 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
8,9 A bei 500 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2 A bei 500 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
3 A bei 400 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
4 A bei 230 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
Elektrische Lebensdauer 200000 Zyklen AC-23
200000 Zyklen AC-3
600000 Zyklen AC-15
600000 Zyklen AC-21
Max. Betriebsrate 2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
Kurzschlussstrom 10000 A
Kurzschlussschutz 20 A Patrone Sicherung, Typ gG
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV bei Isolierfunktion
6 kV entspricht IEC 947-1
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Positive Öffnung Mit
Elektrische Verbindung Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 1,5 mm²
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 1 x 2,5 mm²
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Produktgewicht 0,185 kg
Montage
Standards IEC 60947-3 für Stromkreis
IEC 60947-5-1 für Steuerkreis
CENELEC EN 50013
Produktzertifizierungen CSA 240 V 1 hp 1 Phase
CSA 240 V 3 hp 3 Phasen 2 -Pol(e)
UL 240 V 1 hp 3 Phasen
UL 240 V 0,33 hp 1 Phase 2 -Pol(e)
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Stoßfestigkeit 30 gn entspricht IEC 68-2-27
Vibrationsfestigkeit 5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,9 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 6,5 cm
VPE 1 Gewicht 185 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months