Schneider-Electric
 
K2K015NCH Bild- scope
K2K015NCH
Stufenschalter mit Nullstellung
EAN Code EAN Code: 
3389110980318
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony K
Produkt- oder Komponententyp Kompletter Nockenschalter
Komponentenname K2
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 20 A
Montageort Frontseite
Befestigungsmodus Ø 22 mm Bohrung
Nockenschalter-Frontelement Mit Fronttafel 45 x 45 mm
Operatortyp Schwarz Griff, Länge = 35 mm
Verriegelung des Drehgriffs Ohne
Ausführung des Schildes Mit metallic Hinweistext, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 schwarz Markierung
Funktion des Nockenschalters Schrittschalter
Rückgabe Ohne
Aus-Stellung Ohne Nullstellung
Beschreibung der Pole 2P
Schaltpositionen Rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - 180°
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Anzahl der Schritte 5
Schaltwinkel 45 °
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 16 A
Elektrische Lebensdauer 200000 Zyklen AC-23
200000 Zyklen AC-3
600000 Zyklen AC-15
600000 Zyklen AC-21
Max. Betriebsrate 2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
Kurzschlussstrom 10000 A
Kurzschlussschutz 20 A Patrone Sicherung, Typ gG
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV bei Isolierfunktion
6 kV entspricht IEC 947-1
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Positive Öffnung Mit
Elektrische Verbindung Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 1,5 mm²
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 1 x 2,5 mm²
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
CAD-Gesamtbreite 45 mm
CAD-Gesamthöhe 50 mm
CAD-Gesamttiefe 89 mm
Produktgewicht 0,245 kg
Montage
Standards IEC 60947-3 für Stromkreis
IEC 60947-5-1 für Steuerkreis
CENELEC EN 50013
Produktzertifizierungen CSA 240 V 3 hp 3 Phasen 2 -Pol(e)
UL 240 V 0,33 hp 1 Phase 2 -Pol(e)
CSA 240 V 1 hp 1 Phase
UL 240 V 1 hp 3 Phasen
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Stoßfestigkeit 30 gn entspricht IEC 68-2-27
Vibrationsfestigkeit 5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 536
Klasse II entspricht NF C 20-030
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,0 cm
VPE 1 Breite 5,2 cm
VPE 1 Länge 5,6 cm
VPE 1 Gewicht 245,0 g
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months